Meny Sök

Krympslang 3:1 4.8 mm PO Blå

Denna krympslang 3:1 med självhäftande insida både tätar och isolerar ledningar och kablar. Vanliga användningsområden är tätning av elektriska komponenter, exempelvis runda ledningsskarvar och bälten i fordons- och kommunikationsbranscherna. Blå och lägsta krymptemperatur är 70 °C.
Artikelnummer:

496036

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 3 039,6308 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 039,63 kr

1 x 3 039,6308 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Blå
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 1.5 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 75.0 m
Innerdiameter, för-krympt 4.8 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.0 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss