Meny Sök

Krympslang - 3:1 3.0 mm 3:1 PO Vit

Krympslang 3:1 med självhäftande insida ger både tätning och isolering. Vanliga användningsområden är tätning av elektriska komponenter, exempelvis ledningsskarvar och bälten i fordons- och kommunikationsbranscherna. Vit.
Artikelnummer:

496083

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 4 631,8184 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 631,82 kr

1 x 4 631,8184 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Vit
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 1.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 150.0 m
Innerdiameter, för-krympt 3.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.0 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss