Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317,8239 kr - 317,8239 kr | 339 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 137 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
174,7669 kr - 174,7669 kr | 44 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 49 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
1 467,9138 kr - 1 467,9138 kr | 3366 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
2 831,8851 kr - 2 831,8851 kr | 42 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
1 064,066 kr - 1 064,066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
2 831,8851 kr - 2 831,8851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
401,0728 kr - 401,0728 kr | 413 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
842,8219 kr - 842,8219 kr | 994 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
969,2571 kr - 969,2571 kr | 7252 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
2 140,7797 kr - 2 140,7797 kr | 9 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
185,0858 kr - 185,0858 kr | 74 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
716,3868 kr - 716,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
758,5411 kr - 758,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
139,9892 kr - 139,9892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
174,7669 kr - 174,7669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
716,3868 kr - 716,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
145,6646 kr - 145,6646 kr | 154 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.