HTTP Status 400 – Bad Request

Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: PA, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material H T1 Typ Köp
3,7257 kr - 3,7257 kr Fråga angående leveranstidhär
27.8 mm
31.0 mm
Svart
PA
11.8 mm
3.2 mm
2
9,2657 kr - 12,972 kr 26559 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Vit
PA
14.3 mm
6.4 mm
2
PGM-28 2,8075 kr - 2,8075 kr 6036 I lager
17.5 mm
20.0 mm
Svart
PA
10.3 mm
3.2 mm
2
2,7799 kr - 2,7799 kr 91000 I lager
12.9 mm
17.0 mm
Svart
PA
8.0 mm
2.1 mm
1
2,2348 kr - 2,2348 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
18.2 mm
Svart
PA
6.4 mm
1.6 mm
1
6,0428 kr - 8,46 kr 1666 I lager
34.9 mm
38.1 mm
Vit
PA
14.3 mm
6.4 mm
2
3,286 kr - 3,286 kr 264000 I lager
16.0 mm
20.0 mm
Svart
PA
8.0 mm
2.0 mm
1
2,4262 kr - 2,4262 kr 130000 I lager
9.8 mm
13.0 mm
Svart
PA
6.0 mm
1.4 mm
1
1,1863 kr - 1,8815 kr 495 I lager
4.8 mm
Vit
PA
1.6 mm
1
2,7146 kr - 5,9749 kr 300 I lager
32.0 mm
Vit
PA
3.2 mm
2
1,3946 kr - 2,2262 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Vit
PA
3.2 mm
2
1,3027 kr - 2,0826 kr 1584 I lager
11.1 mm
Vit
PA
3.2 mm
2
1,3429 kr - 2,1257 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
PA
3.2 mm
2
2,0682 kr - 3,7774 kr 20398 I lager
25.4 mm
Vit
PA
3.2 mm
2
2,27 kr - 2,27 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
23.5 mm
Svart
PA
10.5 mm
3.2 mm
2
2,538 kr - 2,538 kr 1139175 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Svart
PA
10.3 mm
3.2 mm
2
1,4859 kr - 2,2005 kr 80802 I lager
12.7 mm
14.7 mm
Svart
PA
10.3 mm
3.2 mm
2
2,1341 kr - 2,1341 kr 260772 I lager
11.9 mm
13.5 mm
Svart
PA
6.4 mm
1.6 mm
1
2,4367 kr - 2,4367 kr 17460 I lager
19.8 mm
22.6 mm
Svart
PA
6.4 mm
1.6 mm
1
2,3508 kr - 2,3508 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
21.4 mm
Svart
PA
6.4 mm
1.6 mm
1
  • av 8
Blindplugg 27.8 mm 31.0 mm 3.2 mm PA Svart

PGM-32

Prisintervall
3,7257 kr - 3,7257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • HD
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 50.8 mm 55.1 mm 6.4 mm PA Vit

466882

Prisintervall
12,972 kr - 9,2657 kr

Lagernivåer
26559 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • T1
    6.4 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA Svart

PGM-28

Prisintervall
2,8075 kr - 2,8075 kr

Lagernivåer
6036 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 12.9 mm 17.0 mm 2.1 mm PA Svart

PGM-13

Prisintervall
2,7799 kr - 2,7799 kr

Lagernivåer
91000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • T1
    2.1 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 15.9 mm 18.2 mm 1.6 mm PA Svart

PGM-12

Prisintervall
2,2348 kr - 2,2348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 34.9 mm 38.1 mm 6.4 mm PA Vit

466879

Prisintervall
8,46 kr - 6,0428 kr

Lagernivåer
1666 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • T1
    6.4 mm
  • Färg
    Vit
Blindplugg 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA Svart

PGM-16

Prisintervall
3,286 kr - 3,286 kr

Lagernivåer
264000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 9.8 mm 13.0 mm 1.4 mm PA Svart

PGM-10

Prisintervall
2,4262 kr - 2,4262 kr

Lagernivåer
130000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • T1
    1.4 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Vit

168444511302

Prisintervall
1,8815 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • HD
    4.8 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Typ
    1
Blindplugg 32.0 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Vit

168009011302

Prisintervall
5,9749 kr - 2,7146 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • HD
    32.0 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Typ
    2
Blindplugg 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Vit

168004511302

Prisintervall
2,2262 kr - 1,3946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • HD
    14.3 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Typ
    2
Blindplugg 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Vit

168003511302

Prisintervall
2,0826 kr - 1,3027 kr

Lagernivåer
1584 I lager
Egenskaper
  • HD
    11.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Typ
    2
Blindplugg 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Vit

168004011302

Prisintervall
2,1257 kr - 1,3429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • HD
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Typ
    2
Blindplugg 25.4 mm 30.5 mm 3.2 mm PA Vit

168007511302

Prisintervall
3,7774 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
20398 I lager
Egenskaper
  • HD
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA
  • Typ
    2
Blindplugg 19.0 mm 23.5 mm 3.2 mm PA Svart

PGM-19

Prisintervall
2,27 kr - 2,27 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 15.9 mm 18.2 mm 3.2 mm PA Svart

PGM-27

Prisintervall
2,538 kr - 2,538 kr

Lagernivåer
1139175 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 12.7 mm 14.7 mm 3.2 mm PA Svart

PGM-24

Prisintervall
2,2005 kr - 1,4859 kr

Lagernivåer
80802 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 11.9 mm 13.5 mm 1.6 mm PA Svart

PGM-3

Prisintervall
2,1341 kr - 2,1341 kr

Lagernivåer
260772 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 19.8 mm 22.6 mm 1.6 mm PA Svart

PGM-15

Prisintervall
2,4367 kr - 2,4367 kr

Lagernivåer
17460 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
Blindplugg 19.1 mm 21.4 mm 1.6 mm PA Svart

PGM-14

Prisintervall
2,3508 kr - 2,3508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request