Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,7031 kr - 153,8264 kr | 168 I lager |
|
PA
|
|
Vridregel, rak nyckel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
77,7031 kr - 153,8264 kr | 2 I lager |
Universell
|
PA
|
|
Vridregelnyckel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
53,7171 kr - 114,1041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
PA
|
|
Skårad nyckel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
25,9872 kr - 49,1038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
53,7171 kr - 114,1041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
PA
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
25,9872 kr - 44,6398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Skårad nyckel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
53,7171 kr - 114,1041 kr | 500 I lager |
|
PA
|
|
Skårad nyckel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
14,6692 kr - 16,2991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
352,6086 kr - 679,2914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
352,6086 kr - 659,4121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Järnvägsnyckel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
30,3236 kr - 47,1701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
342,6982 kr - 659,4121 kr | 2 I lager |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
246,0957 kr - 246,0957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
51,4286 kr - 384,6894 kr | 46 I lager |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
53,7171 kr - 114,1041 kr | 30810 I lager |
|
PA
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
30,3229 kr - 47,1691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
30,3236 kr - 47,1701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
25,9872 kr - 44,6398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
45,3579 kr - 339,2255 kr | 124 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
51,4286 kr - 384,6894 kr | 1400 I lager |
Universell
|
PA
|
Utan finish
|
Skårad nyckel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta