Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 193,6617 kr |
50 + | 138,3298 kr |
Commodity Code | 7907000090 |
---|---|
Färg | Svart |
Slutför | Svart pulverlackering |
Regelmaterial | Stål |
Material, spärr | Kromad pressgjuten zinklegering |
Spärrmodell | Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel |
Handtagstyp | Vingvred |
Inriktning vid montering | Universell |
Låsområde | 30.0 mm |
Låsområde | 1.181 in |
Grepplängd | 45.0 mm |
Grepplängd | 1.772 in |
Maximal kompatibel dörrtjocklek | 20.0 mm |
Maximal kompatibel dörrtjocklek | 0.787 in |
Hylsans höjd | 30.0 mm |
Hylsans höjd | 1.181 in |
Regellängd | 45.0 mm |
Regellängd | 1.772 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.