Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 185,3145 kr |
50 - 249 | 61,077 kr |
250 + | 50,0367 kr |
Inriktning vid montering | Högermontage |
---|---|
Handtagstyp | Handtag som kräver drivverktyg |
Material | Zinklegering |
Slutför | Krompläterad |
Låsområde | 24.5 mm |
Låsområde | 0.965 in |
Inkluderar | No Includes |
Monteringshålets form | 22,2 x 20,2 mm |
Spärrmodell | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Nyckeltyp | Nyckel 8,0 mm kvadratisk |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta