Meny Sök

Kvartsvarvslås

I lager

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
253 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material Slutför Nyckeltyp Låsområde Köp
123,5905 kr - 137,3228 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Skårad nyckel
7.5 mm
194,8221 kr - 216,4689 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Rostfritt stål
Krompläterad
Järnvägsnyckel
26.0 mm
17,8024 kr - 19,7805 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Utan finish
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24.5 mm
330,6306 kr - 640,2059 kr 1099 I lager
Universell
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
18.5 mm
23,8648 kr - 37,1231 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Svart pulverlackering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
18.5 mm
342,3384 kr - 659,5063 kr 287 I lager
Universell
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
14.5 mm
332,7167 kr - 640,2059 kr 175 I lager
Universell
Rostfritt stål
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
18.5 mm
342,3384 kr - 659,5063 kr 210 I lager
Universell
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
26.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 823 I lager
PA
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
18.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
Skårad nyckel
22.5 mm
44,0368 kr - 329,3451 kr 336 I lager
Universell
Kromad pressgjuten zinklegering
Svart pulverlackering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
26.5 mm
25,2303 kr - 43,3396 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Kromad pressgjuten zinklegering
Svart pulverlackering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
27.0 mm
29,4397 kr - 45,7952 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Kromad pressgjuten zinklegering
Svart pulverlackering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
20.0 mm
342,3384 kr - 640,2059 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
26.5 mm
14,7405 kr - 16,3784 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Utan finish
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
24.5 mm
52,1525 kr - 110,7807 kr 168 I lager
PA
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
22.5 mm
17,8024 kr - 19,7805 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
18.5 mm
14,7405 kr - 16,3784 kr 315 I lager
Universell
PA
Utan finish
Skårad nyckel
24.5 mm
49,9307 kr - 373,4848 kr 1750 I lager
Universell
PA
Utan finish
Skårad nyckel
8.5 mm
342,3384 kr - 659,5063 kr 189 I lager
Universell
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
24.5 mm
  • av 13
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 7.5 mm Rostfritt stål

066404222E

Prisintervall
137,3228 kr - 123,5905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    7.5 mm
Kvartsvarvslås Järnvägsnyckel 26.0 mm

860408836E

Prisintervall
216,4689 kr - 194,8221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
    Krompläterad
  • Låsområde
    26.0 mm
Kvartsvarvslås 24.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Naturfärgad

060201548E

Prisintervall
19,7805 kr - 17,8024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Utan finish
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås 18.5 mm Järnvägsnyckel Silver

060408830E

Prisintervall
640,2059 kr - 330,6306 kr

Lagernivåer
1099 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Kvartsvarvslås 18.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

360123730

Prisintervall
37,1231 kr - 23,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Låsområde
    18.5 mm
Kvartsvarvslås 14.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Silver

060401538E

Prisintervall
659,5063 kr - 342,3384 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Kvartsvarvslås 18.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Silver

060401330E

Prisintervall
640,2059 kr - 332,7167 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    18.5 mm
Kvartsvarvslås 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Silver

060403836E

Prisintervall
659,5063 kr - 342,3384 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Kvartsvarvslås 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Svart

060201593E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
823 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Material
    PA
  • Grepplängd
    18.5 mm
Kvartsvarvslås 22.5 mm Skårad nyckel Svart

060204292E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Material
    PA
  • Grepplängd
    22.5 mm
Kvartsvarvslås 26.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Svart

060121336E

Prisintervall
329,3451 kr - 44,0368 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Låsområde
    26.5 mm
Kvartsvarvslås 27.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

350121351E

Prisintervall
43,3396 kr - 25,2303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Låsområde
    27.0 mm
Kvartsvarvslås 20.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

350121350E

Prisintervall
45,7952 kr - 29,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Låsområde
    20.0 mm
Kvartsvarvslås 26.5 mm Järnvägsnyckel Silver

060408836E

Prisintervall
640,2059 kr - 342,3384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Kvartsvarvslås 24.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Svart

060201334E

Prisintervall
16,3784 kr - 14,7405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås 22.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Svart

060202892E

Prisintervall
110,7807 kr - 52,1525 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Material
    PA
  • Grepplängd
    22.5 mm
Kvartsvarvslås 18.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Svart

060202893E

Prisintervall
19,7805 kr - 17,8024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    PA
  • Material, spärr
    PA
  • Regelmaterial
    PA
  • Material
    PA
  • Grepplängd
    18.5 mm
Kvartsvarvslås 24.5 mm Skårad nyckel Svart

060204234E

Prisintervall
16,3784 kr - 14,7405 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås 8.5 mm Skårad nyckel Svart

060204260E

Prisintervall
373,4848 kr - 49,9307 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås 24.5 mm Järnvägsnyckel Silver

060408834E

Prisintervall
659,5063 kr - 342,3384 kr

Lagernivåer
189 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål