Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Material | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102,5509 kr - 215,3569 kr | 646 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
30,162 kr - 63,3402 kr | 26390 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
44,094 kr - 92,5974 kr | 865 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Stål
|
0.886 in
22.5 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
22,5497 kr - 51,2754 kr | 1251 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
107,2906 kr - 225,3104 kr | 654 I lager |
2.736 in
69.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
372,4293 kr - 782,1017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.252 in
82.6 mm
|
Stål
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
119,93 kr - 230,1363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
22,0096 kr - 46,4495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mjukt stål
|
|
||
25,5613 kr - 53,99 kr | 66 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Mjukt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mjukt stål
|
|
||
22,3741 kr - 46,9858 kr | 22 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
Stål
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta