Meny Sök

Självlåsande gasfjäder 8.0 mm (DIA) 18.0 mm 150.0 mm (L) 364.0 mm 650.0 N

Denna gasfjädring har ett låsande säkerhetssystem för att säkerställa operatörens säkerhet vid svåråtkomliga arbeten. Lätt att styra, separat säkerhetsstav behövs inte pga. den manuella frigöringen under kritiska lyft- assistansoperationer. Denna säkra låsande gastryckfjäder är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad finish. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar (en för säkerhet och en med justerbar kraft) med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Artikelnummer:

1253234

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 000,5207 kr
10 - 19 800,5418 kr
20 + 709,1176 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 000,52 kr

1 x 1 000,5207 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Gängstorlek M6 x 1;M8 x 1.25
Stavmaterial Stål
Ytfinish, stomme Epoxypulverlackerad
Färg Svart
Tillbehör ingår Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Typ Automatic Locking
Commodity Code 7326909890
Gängstorlek, stav M6 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss