Meny Sök

Självlåsande gasfjäder 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

Denna gasfjädring har ett låsande säkerhetssystem för att säkerställa operatörens säkerhet vid svåråtkomliga arbeten. Lätt att styra, separat säkerhetsstav behövs inte pga. den manuella frigöringen under kritiska lyft- assistansoperationer. Denna säkra låsande gastryckfjäder är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad finish. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar (en för säkerhet och en med justerbar kraft) med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Artikelnummer:

1253239

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 318,3168 kr
10 - 19 1 054,8604 kr
20 + 934,4812 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 318,32 kr

1 x 1 318,3168 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Längd med utsträckt kolv 665.0 mm
Slaglängd 300.0 mm
Kompatibel kolvdiameter 23.0 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Stångdiameter 10.0 mm
Gängad längd 12.0 mm
Stavmaterial Stål
Ytfinish, stomme Epoxypulverlackerad
Färg Svart
Tillbehör ingår 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Typ Automatic Locking
Commodity Code 7326909890
Rördiameter 23.0 mm
Gängstorlek, stav M8 x 1.25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss