Meny Sök

Självlåsande gasfjäder 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

Denna gasfjädring har ett låsande säkerhetssystem för att säkerställa operatörens säkerhet vid svåråtkomliga arbeten. Lätt att styra, separat säkerhetsstav behövs inte pga. den manuella frigöringen under kritiska lyft- assistansoperationer. Denna säkra låsande gastryckfjäder är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad finish. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar (en för säkerhet och en med justerbar kraft) med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Artikelnummer:

1253242

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 770,9566 kr
10 - 19 1 417,0664 kr
20 + 1 255,2937 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 770,96 kr

1 x 1 770,9566 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Gängstorlek M10 x 1.5
Stavmaterial Stål
Ytfinish, stomme Epoxypulverlackerad
Färg Svart
Tillbehör ingår 2x Gas Springs;4x B6 Steel Ball Joints (Fitted);Degassing Instructions;Allen Key
Typ Automatic Locking
Commodity Code 7326909890
Gängstorlek, stav M10 x 1.5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss