Meny Sök

Gasfjäder med spärr 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Artikelnummer:

1572682

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 218,9749 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 218,97 kr

1 x 2 218,9749 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd med utsträckt kolv 265.0 mm
Slaglängd 100.0 mm
Kompatibel kolvdiameter 28.0 mm
Gängstorlek M8
Stångdiameter 10.0 mm
Färg Svart
Typ Locking Gas Strut
Commodity Code 9402900000
Rördiameter 28.0 mm
Gängstorlek, stav M10 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss