Meny Sök

Gasfjäder med spärr 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 165.0 mm | 6.496 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Artikelnummer:

1572684

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 887,5899 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

887,59 kr

1 x 887,5899 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd med utsträckt kolv 165.0 mm
Slaglängd 50.0 mm
Kompatibel kolvdiameter 23.0 mm
Gängstorlek M8 x 1;M8 x 1.25
Stångdiameter 8.0 mm
Stavmaterial Kolstål
Färg Svart
Typ Låsande
Commodity Code 8708809990
Rördiameter 23.0 mm
Gängstorlek, stav M8 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss