Meny Sök

Låsskruv M6 80.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med cylindrisk skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20137663

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 38,63 kr
100 - 249 34,76 kr
250 - 749 30,90 kr
750 + 27,04 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

38,63 kr

1 x 38,63 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 6.5
h1 3.9
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss