Meny Sök

Låsskruv M5 25.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med cylindrisk skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20138905

300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 38,3675 kr
100 - 249 34,5359 kr
250 - 749 30,694 kr
750 + 26,8624 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

38,37 kr

1 x 38,3675 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 8.5
d4 min 5.5
h1 3.3
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss