Meny Sök

Låsskruv M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med cylindrisk skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20140779

9934 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 31,75 kr
100 - 249 28,58 kr
250 - 749 25,40 kr
750 + 22,23 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,75 kr

1 x 31,75 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
l1 025 8.0
d2 a012 1.7
l2 025 3.7
D3 4.5
d4 min 2.8
h1 2.0
A/F 1.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss