Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3 20.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och högt huvud. Utformningen kombinerar de taktila egenskaperna hos skruvar med fingergrepp med den kvarhållande förmågan hos låsande skruvar. Är en säker fastsättningslösning som förhindrar skador, kostnader och tidsförluster på grund av försvunna eller lossnade skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20137908

282 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 36,3075 kr
100 - 249 32,6819 kr
250 - 749 29,046 kr
750 + 25,4204 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,31 kr

1 x 36,3075 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss