Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3.5 16.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181185

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 39,4985 kr
100 - 249 35,5486 kr
250 - 749 31,5987 kr
750 + 27,649 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,50 kr

1 x 39,4985 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 5.0
d4 min 3.8
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss