Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M6 20.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181406

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,8924 kr
100 - 249 45,803 kr
250 - 749 40,7138 kr
750 + 35,6246 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,89 kr

1 x 50,8924 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 12.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss