Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M6 35.0 Svärtat rostfritt 303

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20184070

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,3982 kr
100 - 249 42,6583 kr
250 - 749 37,9185 kr
750 + 33,1787 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,40 kr

1 x 47,3982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 35.0
l2 025 17.5
h1 12.0
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss