Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 40.0 Svärtat rostfritt 316

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20184360

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 48,9933 kr
100 - 249 44,094 kr
250 - 749 39,1947 kr
750 + 34,2954 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,99 kr

1 x 48,9933 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 40.0
l2 025 24.0
h1 12.0
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss