Meny Sök

Låsskruv M3 16.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med Philips-huvud. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20180065

1700 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,506 kr
100 - 249 31,9443 kr
250 - 749 28,3826 kr
750 + 24,8208 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,51 kr

1 x 35,506 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss