Meny Sök

Låsskruv M4 30.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med Philips-huvud. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20180195

713 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9936,1739 kr
100 - 24932,6121 kr
250 - 74928,9391 kr
750+25,3773 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,17 kr

1 x 36,1739 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss