Meny Sök

Låsskruv M6 50.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med Philips-huvud. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20180225

2094 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 38,8452 kr
100 - 249 34,9495 kr
250 - 749 31,0539 kr
750 + 27,1582 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

38,85 kr

1 x 38,8452 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Drevtyp Stjärnskruvmejsel
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss