Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.
Serienummer: SR5538
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Total bredd | Köp |
---|---|---|---|---|
311,7239 kr - 436,4135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
||
374,369 kr - 524,1167 kr | 46 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
||
362,6974 kr - 507,7764 kr | 13 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
||
139,1475 kr - 194,8065 kr | 24150 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
||
532,1079 kr - 1 407,9066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
||
329,6107 kr - 461,4551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.874 in
73.0 mm
|
||
169,5548 kr - 263,7519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
||
660,762 kr - 925,0668 kr | 35 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
||
528,8606 kr - 740,4048 kr | 61 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta