HTTP Status 400 – Bad Request

Meny Sök

Låshandtag

I produktion

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Monteringshålets längd Allt material Köp
9,0773 kr - 14,8397 kr Fråga angående leveranstidhär
4,9516 kr - 7,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
22.2 mm
Stål
Stängande handtag 47.0 mm 30.0 mm PA

060A2E

Prisintervall
14,8397 kr - 9,0773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Lås med hänglåsadapter 22.5 mm Stål

060A8E

Prisintervall
7,7024 kr - 4,9516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request