Meny Sök

Låsmutter för PE M25 30.0 mm Mässing Naturfärgad

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M25 x 1.5 thread.
Artikelnummer:

551230

264 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 11,0719 kr
500 + 9,5723 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

553,60 kr

50 x 11,0719 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Gängstorlek M25
Allt material Mässing
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss