Meny Sök

LED med distans 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

Rund massiv distans för 3 mm (T1 3/4) LED. Isolerar terminaler skyddar mot böjning.
Artikelnummer:

LEDS1-8-26

2986 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,241 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 241,00 kr

1000 x 1,241 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Form Rund
Total diameter 4.0 mm
Total höjd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss