Meny Sök

LED med distans 3.6 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

Ribbad distans för 3 mm (T1) LED. Isolerar terminaler skyddar mot böjning.
Artikelnummer:

LEDS1E-6-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8581 kr
5000 - 9999 0,7723 kr
10000 - 19999 0,6951 kr
20000 - 29999 0,6256 kr
30000 + 0,5629 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

858,10 kr

1000 x 0,8581 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Form Rund
Total diameter 3.6 mm
Total höjd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss