Meny Sök

LED med distans 5.1 mm 8.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

Rund massiv distans för 5 mm (T1 3/4) LED. Isolerar mot terminaler skyddar mot böjning.
Artikelnummer:

LEDS2M-320-01

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,0956 kr
5000 + 2,8586 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 095,60 kr

1000 x 3,0956 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Form Rund
Total diameter 5.1 mm
Total höjd 8.1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss