Meny Sök

LED med distans 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

Rundad massiv distans för 3 mm (T1) eller 5 mm (T1 3/4) LED. Isolerar mot terminaler skyddar mot böjning.
Artikelnummer:

LEDS3-12-26

324 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,9635 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 963,50 kr

1000 x 2,9635 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Form Avlång
Total höjd 19.1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss