HTTP Status 400 – Bad Request

Meny Sök

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

I lager

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Fotdiameter Köp
242,5889 kr - 242,5889 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
75.0 mm
40.0 mm
254,6538 kr - 254,6538 kr 22 I lager
M10
75.0 mm
65.0 mm
278,927 kr - 278,927 kr 1233 I lager
M16
100.0 mm
65.0 mm
242,5889 kr - 242,5889 kr 112 I lager
M12
75.0 mm
40.0 mm
254,6538 kr - 254,6538 kr 18 I lager
M12
75.0 mm
65.0 mm
333,3623 kr - 333,3623 kr 27 I lager
M20
100.0 mm
65.0 mm
290,9918 kr - 290,9918 kr 154 I lager
M12
100.0 mm
40.0 mm
278,927 kr - 278,927 kr 46 I lager
M12
100.0 mm
65.0 mm
242,5889 kr - 242,5889 kr 108 I lager
M8
75.0 mm
40.0 mm
286,1085 kr - 286,1085 kr 115 I lager
M10
100.0 mm
40.0 mm
278,927 kr - 278,927 kr 42 I lager
M10
100.0 mm
65.0 mm
333,3623 kr - 333,3623 kr 8 I lager
M16
150.0 mm
65.0 mm
193,8988 kr - 193,8988 kr 98 I lager
M8
50.0 mm
40.0 mm
400,1497 kr - 400,1497 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
150.0 mm
65.0 mm
Justerbara fötter 40.0 mm M10 75.0 mm Svart

493672

Prisintervall
242,5889 kr - 242,5889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M10 75.0 mm Svart

493676

Prisintervall
254,6538 kr - 254,6538 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M16 100.0 mm Svart

493680

Prisintervall
278,927 kr - 278,927 kr

Lagernivåer
1233 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M12 75.0 mm Svart

493673

Prisintervall
242,5889 kr - 242,5889 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M12 75.0 mm Svart

493677

Prisintervall
254,6538 kr - 254,6538 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M20 100.0 mm Svart

493681

Prisintervall
333,3623 kr - 333,3623 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M12 100.0 mm Svart

493675

Prisintervall
290,9918 kr - 290,9918 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M12 100.0 mm Svart

493679

Prisintervall
278,927 kr - 278,927 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M8 75.0 mm Svart

493671

Prisintervall
242,5889 kr - 242,5889 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M10 100.0 mm Svart

493674

Prisintervall
286,1085 kr - 286,1085 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M10 100.0 mm Svart

493678

Prisintervall
278,927 kr - 278,927 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    33.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M16 150.0 mm Svart

493682

Prisintervall
333,3623 kr - 333,3623 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M8 50.0 mm Svart

493670

Prisintervall
193,8988 kr - 193,8988 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basens höjd
    27.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 65.0 mm M20 150.0 mm Svart

493683

Prisintervall
400,1497 kr - 400,1497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Basens höjd
    37.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request