Meny Sök

Linjär miniatyrskena 15.0 310.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 15 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20160920

64 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 957,348 kr
3 - 4 909,44 kr
5 - 9 861,648 kr
10 + 765,832 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

957,35 kr

1 x 957,348 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standardbredd
l1 310.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
För skruvar M3
w1 15.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss