Meny Sök

Linjär miniatyrskena 18.0 830.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 18 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20161354

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 3 112,976 kr
3 - 4 2 957,304 kr
5 - 9 2 801,632 kr
10 + 2 490,404 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 112,98 kr

1 x 3 112,976 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Bred modell
l1 830.0
l2 30.0
l3 10.0
h1 7.3
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
För skruvar M3
w1 18.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss