Meny Sök

Linjär miniatyrskena 42.0 790.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 42 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20161811

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 4 232,376 kr
3 - 4 4 020,792 kr
5 - 9 3 809,092 kr
10 + 3 385,924 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 232,38 kr

1 x 4 232,376 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Wide version
l1 790.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
För skruvar M4
w1 42.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss