Meny Sök

Linjär miniatyrskena 10.0 475.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 10 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20173913

26 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 4 238,756 kr
3 - 4 4 026,824 kr
5 - 9 3 814,892 kr
10 + 3 391,028 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 238,76 kr

1 x 4 238,756 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Wide version
l1 475.0
l2 20.0
l3 7.5
h1 4.0
h2 1.6
d1 3.0
d2 5.5
För skruvar M2.5
w1 10.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss