Meny Sök

Linjär miniatyrskena 10.0 515.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 10 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20174279

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 4 506,252 kr
3 - 4 4 280,98 kr
5 - 9 4 055,592 kr
10 + 3 605,048 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 506,25 kr

1 x 4 506,252 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Bred modell
l1 515.0
l2 20.0
l3 7.5
h1 4.0
h2 1.6
d1 3.0
d2 5.5
För skruvar M2.5
w1 10.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss