Meny Sök

Linjär miniatyrskena 3.0 575.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 3 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20175276

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 3 467,356 kr
3 - 4 3 293,936 kr
5 - 9 3 120,632 kr
10 + 2 773,908 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 467,36 kr

1 x 3 467,356 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standardbredd
l1 575.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
För skruvar M1.6
w1 3.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss