Meny Sök

Linjär miniatyrskena 10.0 155.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 10 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20175702

83 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 908,396 kr
3 - 4 862,924 kr
5 - 9 817,568 kr
10 + 726,74 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

908,40 kr

1 x 908,396 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Wide version
l1 155.0
l2 20.0
l3 7.5
h1 4.0
h2 1.6
d1 3.0
d2 5.5
För skruvar M2.5
w1 10.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss