Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 4.4 2220.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20169671

16 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 547,4064 kr
5 - 9 2 419,992 kr
10 - 19 2 292,624 kr
20 - 49 2 165,256 kr
50 + 1 910,52 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 547,41 kr

1 x 2 547,4064 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 15.0
l1 2220.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss