Meny Sök

Linjär styrskena 25.0 7.0 360.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 25 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20170646

169 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 593,166 kr
5 - 9 563,528 kr
10 - 19 533,832 kr
20 - 49 504,136 kr
50 + 444,86 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

593,17 kr

1 x 593,166 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 25.0
l1 360.0
w1 25.0
h1 21.8
d1 7.0
d2 11.0
h2 8.9
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss