Meny Sök

Linjär styrskena 25.0 7.0 1260.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 25 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20170790

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 036,9832 kr
5 - 9 1 935,112 kr
10 - 19 1 833,264 kr
20 - 49 1 731,416 kr
50 + 1 527,72 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 036,98 kr

1 x 2 036,9832 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 25.0
l1 1260.0
w1 25.0
h1 21.8
d1 7.0
d2 11.0
h2 8.9
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss