Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 1440.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20171476

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 972,9976 kr
5 - 9 1 874,328 kr
10 - 19 1 775,728 kr
20 - 49 1 677,012 kr
50 + 1 479,696 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 973,00 kr

1 x 1 972,9976 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Rear Fixing
Skenstorlek 15.0
l1 1440.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss