Meny Sök

Linjär styrskena 20.0 360.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 20 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20171933

377 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 614,1968 kr
5 - 9 583,48 kr
10 - 19 552,74 kr
20 - 49 522,116 kr
50 + 460,636 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

614,20 kr

1 x 614,1968 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 20.0
l1 360.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss