Meny Sök

Linjär styrskena 25.0 2040.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 25 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20172862

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 660,496 kr
5 - 9 3 477,448 kr
10 - 19 3 294,40 kr
20 - 49 3 111,468 kr
50 + 2 745,372 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 660,50 kr

1 x 3 660,496 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Rear Fixing
Skenstorlek 25.0
l1 2040.0
w1 25.0
h1 21.8
d3 M6
h3 12.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss