Meny Sök

Linjär vagn med fläns 16.0 42.0 M5 Aluminium

Denna öppna linjära vagn med fläns används i system med linjära rörelser tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263362

36 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 433,8643 kr
10 - 19 390,4556 kr
20 - 49 368,7513 kr
50 + 347,0469 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

433,86 kr

1 x 433,8643 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Vikt g 180.0
Material (kroppen) Aluminium
Inkluderar Steel linear bearing installed

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss