Meny Sök

Linjär vagn med fläns 16.0 42.0 M5 Aluminium

Denna öppna linjära vagn med fläns används i system med linjära rörelser tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263447

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 638,7756 kr
10 - 19 574,8869 kr
20 - 49 542,9426 kr
50 + 510,9982 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

638,78 kr

1 x 638,7756 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Vikt g 180.0
Material (kroppen) Aluminium
Inkluderar Stainless Steel Linear bushing installed

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss