Meny Sök

Linjär vagn med fläns 20.0 51.0 M6 Aluminium

Denna öppna linjära vagn med fläns används i system med linjära rörelser tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263454

25 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 789,7043 kr
10 - 19 710,7895 kr
20 - 49 671,2765 kr
50 + 631,7634 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

789,70 kr

1 x 789,7043 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 20.0
l1 51.0
d2 M6
h1 31.0
h2 32.0
h3 ±005 53.0
h4 10.0
l2 ±02 37.0
w1 68.0
w2 ±02 54.0
w3 34.0
α 60°
Dyn. load C max. N 784.0
Static load C0 max. N 1176.0
Vikt g 300.0
Material (kroppen) Aluminium
Inkluderar Stainless Steel Linear bushing installed

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss