Meny Sök

Positionerande genomföring M16 x 1.5 10.0 Stål

Lokaliseringsbussning används i kombination med One-Touch fästelement. Ger säker fixering av paneler och kåpor. Utformade för att ge exakt och pålitlig placering av axlar, stift och andra maskinelement i olika mekaniska montage. Tål temperaturer upp till 180 °C.
Artikelnummer:

20190231

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 112,636 kr
10 - 19 101,3724 kr
20 - 49 95,7406 kr
50 - 99 90,1088 kr
100 + 84,477 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

112,64 kr

1 x 112,636 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 10.0
d2 20.0
h 17.0
För paneltjocklek 6-20
Vikt g 13.0
Material Stål
Typ Bush
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss